Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stationary Laminate Folio Storage
Stationary Laminate Folio Storage
Stationary Laminate Folio Storage
Stationary Laminate Folio Storage

    Stationary Laminate Folio Storage

    Google-Übersetzung,
    Aufbewahrungsschrank für Büromaterial

    Standardgrößen
    Breiten: 28", 41", 54"
    Tiefe: 18"
    Höhe: 54 Zoll

    • Ideal für Bildungs- und institutionelle Einrichtungen.
    • 2 Zoll hohe Sockelleiste für festen Stand.
    • Anpassbare Regale zur Organisation von Musikordnern.
    • Optionale Volllaminattüren für erhöhte Sicherheit.


    Dieses Produkt hebt sich durch seine spezielle Ausrichtung auf Notenmappen von anderen Aufbewahrungslösungen ab und bietet dafür separate Regalfächer. Die Konstruktion aus thermisch verschmolzenem Laminat garantiert Langlebigkeit und ein elegantes Design, das sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile einfügt. Der Schrank besteht aus hochleistungsfähigen, industrietauglichen Spanplatten und mitteldichten Faserplatten (MDF) für eine robuste Konstruktion. Er verfügt über stabile Fünfgelenk-Scharniere und massive Laminattüren, die sowohl Sicherheit als auch eine ansprechende Optik gewährleisten. Dank flexibler Abmessungen und aus dem Standardangebot wählbarer Farben lässt sich der Schrank nahtlos in bestehende Architekturpläne integrieren. Als Revit-Familie ermöglicht er Architekten und Designern die einfache Einbindung dieser funktionalen und ästhetisch ansprechenden Aufbewahrungseinheit in ihre BIM-Modelle und somit eine präzise Planung und Umsetzung in Musikräumen.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Thermal Fused Laminate for exposed surfaces, color selected from standard offerings.
      • 1-inch MDF core shelves with color matched edgebanding finish and full bull nose front.
      • High-performance industrial grade particleboard, 45-pound density.
      • 3mm nominal PVC edge banding with a radius of 1/8” on edges and corners.
      • Fixed shelves securely fastened to end panels or dividers.
      • Doors mounted flush between end panels and vertical dividers.
      • Factory-applied finished panel for cabinet base/toe kick.
      • Four steel bracket/pin heavy-duty levelers with finish boot, factory fastened.
      Hardware:
      • Heavy-duty five-knuckle hinges, 2 3/4 inches, ANSI/BHMA A156.9 Grade 1 compliant.
      • Simple wire design pulls.
      • Specialty hardware as required for specific products, approved by the architect.
      Applications:
      • Music Area Casework: Ideal for band, symphony, and choir storage needs.
      • Locker Shelving: Suitable for storing sheet music folders.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Folio_Stationary_LAM
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)54
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 23
    • Format2014TitelPlastic-Laminate-Clad Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 13
    • OmniClassTitelPlastic Laminate Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit