Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Windham™ Luxury Height® Elongated 2-Piece Toilet with Pro Force® Technology and Right-Hand Trip Lever

Windham™ Luxury Height® Elongated 2-Piece Toilet with Pro Force® Technology and Right-Hand Trip Lever

Google-Übersetzung,
Windham™ Toiletten sind so konstruiert, dass sie außergewöhnliche Leistung erbringen und auf Funktionalität und Stil ausgelegt sind. Die Konstruktion aus Glasporzellan und eine wassersparende Spülung sorgen für zuverlässige Leistung mit bleibendem Wert.

  • Hergestellt aus Glasporzellan der Güteklasse A, um ein haltbares, nicht poröses Produkt mit einer harten, glänzenden Oberfläche zu bieten
  • Verbraucht 1,6 Gallonen Wasser pro Spülung; erfüllt die heutigen strengen Wasserschutzstandards
  • Die längliche Schüssel hat eine verlängerte Randlänge für eine bequeme Verwendung durch Erwachsene
  • Drei-Schrauben-Schnellverbindungs-Installationssystem
  • Begrenzte Garantie für eine Spülleistung
  • Begrenzte 5-Jahres-Garantie
  • Entspricht ASME A112.19.2/CSA B45.1 National Consensus Standards
  • ADA-anpassbar, wenn gemäß den Anforderungen der Zugänglichkeitsrichtlinien, Abschnitt 604 Wasserklosetts, des Gesetzes installiert
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-402315-ra
  • ProduktfamilieWater Operated Water Closets
  • ProduktgruppeWindham™
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA