Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain

Google-Übersetzung,
Das traditionelle Aussehen von Fliesen ohne die Fugen zu reinigen. Diese vierteilige Badewanne/Dusche im modularen Design aus massivem Vikrell®-Material bietet einfache Wartung und viel Stauraum.

  • Etwas breiter für zusätzlichen Komfort
  • Entworfen mit einer 16" Schürze
  • Hergestellt aus solidem Vikrell-Material für Stärke, Haltbarkeit und dauerhafte Schönheit
  • Dank des modularen Designs kann es problemlos um Ecken und durch Türen bewegt werden
  • Die realistische Fliesenwandumrandung verfügt über eingeformte Regale für großzügigen Stauraum
  • Langlebiges Hochglanz-Finish sorgt für eine glatte, glänzende Oberfläche, die leicht zu reinigen ist
  • Integrierte Rückenstütze und Armlehnen bieten vollen Komfort
  • Entspricht ANSI Z124.1.2 und CSA B45.1 National Consensus Standards
Technische Spezifikation
  • Referenznummersterling-71110120
  • ProduktfamilieBath/Shower Units
  • ProduktgruppeEnsemble
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA