Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Valve, NOBLE 3032 PE, SKU: 460730

Flush Valve, NOBLE 3032 PE, SKU: 460730

Google-Übersetzung,

Verdecktes elektronisches Spülventil für die Toilette, das über einen IR-Sensor betrieben wird. Verfügt über ein Dual-Flush-IR-System.

Umfasst Modelle mit einem Piezo-Überbrückungs-Spülungsaktivierungsschalter, der dem Benutzer die Möglichkeit einer alternativen manuellen Berührungsaktivierung bietet.

Spüldauer und andere Einstellungen sind per Fernbedienung einstellbar.

Vorteile:

  • Reduziert den Wasserverbrauch drastisch
  • Kein Körperkontakt. Hilft, Benutzer vor Kreuzkontamination zu schützen
  • Sensoreinstellungen per Fernbedienung einstellbar
  • Einfache Installation und Wartung. Voller Zugriff auf Komponenten durch Entfernen der Verkleidung
  • Passender Druckspüler für Urinale erhältlich
Spezifikation
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
Technische Spezifikation
  • Referenznummernoble-3032-pe
  • ProduktfamilieFlush Valves
  • ProduktgruppeNoble 3032 Series
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inIsrael
  • Hergestellt inIsrael
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen
  • IFCClassificationSanitär-Endstück
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures