Der elektrische Wandheizlüfter CK 20E (208–240 V) von Stiebel Eltron ist ideal für Badezimmer, Küchen, Flure und alle Orte, an denen schnelle Wärme benötigt wird. Sie verfügen über ein oberflächenmontiertes Design mit schneller, einfacher Installation und können über vorhandenen veralteten Heizgeräten installiert werden. Sie haben ein einzigartiges Design, das das Dekor verbessert. Das kompakte Design passt fast überall, und das Fallstromdesign eliminiert kalte Böden. Zu den Merkmalen gehören auch ein leiser Betrieb, ein eingebautes Thermostat und eine hochwertige Konstruktion. Die elektrische Wandheizung CK 20E von Stiebel Eltron ist eine elegante Alternative zu herkömmlichen elektrischen Raum- oder Einbaustrahlern und sorgt an nahezu jedem Ort für schnelle Wärme. Es kann überall im Haus montiert werden und hat ein neues Design, um Wärme effektiv und effizient im gesamten allgemeinen Bereich abzugeben. Bei 240 Volt erzeugt es 2000 Watt Wärme mit einem Ventilator, um die Wärmeübertragung zu verbessern.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |