Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Archiviert

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Spezifikation
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstopox_wl_100
    • ProduktfamilieStoConcrete
    • ProduktgruppeProtect
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-04
    • Editionsnummer2
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Sekundär MaterialEpoxid
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
    • UNSPSCNameSurface
    • UNSPSCCode301521
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit