StoPowerwall ® ExtraSeal ist eine Wandverkleidung aus Portlandzement-Stuck, die für den Einsatz auf vorschriftsmäßigen Wandkonstruktionen aus Beton und Betonmauerwerk vorgesehen ist. Es enthält Sto ExtraSeal ® , eine mit der Kelle aufgetragene wasserabweisende Luftsperre, StoPowerwall ® Portlandzement-Stuck, Sto-Grundierungen und Sto-Struktur- oder StoCast-Oberflächen.
Sto ExtraSeal ist die wasserabweisende Luftsperrkomponente des Systems und wird als Ober- und Kratzspachtelung direkt auf Beton und Betonmauerwerk aufgebracht. StoPowerwall Putz wird als braune Schicht über die Kratzspachtelung Sto ExtraSeal aufgetragen. StoPowerwall Stucco ist ASTM C9261-konform und wird in Übereinstimmung mit den ASTM C926-Praktiken installiert. StoPowerwall Stuck ist als Konzentrat erhältlich, dem auf der Baustelle abgestufter Sand hinzugefügt wird, oder vorgeschliffen, um das Mischen auf der Baustelle zu vereinfachen.
Anstelle von Portlandzement-Stuckoberflächen werden StoCast-eigene durchgefärbte strukturierte Oberflächen oder StoCast-Oberflächen verwendet, um hellere, sattere Farben und Texturen zu erzielen und eine Vielzahl von Oberflächenoptiken wie Stein, Ziegel oder Holz auf einem einzigen Substrat zu bieten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |