Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stongard MR - Membrane d'étanchéité haute performance à face positive
Stongard MR - Membrane d'étanchéité haute performance à face positive
    Stonhard

    Stongard MR - Membrane d'étanchéité haute performance à face positive

    Google-Übersetzung,

    Hochleistungsfähiger, wasserdichter, rutschfester Bodenbelag für Räume mit mechanischer Ausrüstung, Pumpenzwischengeschosse und Bereiche, die eine positive Abdichtungslösung erfordern.

    Kontaktieren Sie Stonhard

    Spezifikation
    • Stongard MR est un système de revêtement de sol d'une épaisseur nominale de 1 mm conçu pour les applications d'étanchéité positive. Il est conçu pour protéger les zones situées sous les salles mécaniques, les planchers de pompes et les mezzanines.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStongard-MR-FR
    • ProduktfamilieStongard
    • ProduktgruppeParking Garage Flooring System
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit