Die Suvinil Acrylic Resin Solvent Base wurde entwickelt, um den Glanz von Oberflächen wie Fliesen, Ziegeln, Beton, Faserzement und verschiedenen Steinarten zu schützen und zu erhalten. Es imprägniert die Oberflächen und erleichtert die Reinigung. Es ist ein Produkt mit glänzender Oberfläche, das Schutz und Haltbarkeit sowie eine hervorragende Imprägnierwirkung bietet.
Verfügbare Größen und Erträge:
5L: bis zu 50 m 2 /Schicht;
18L: bis zu 180 m 2 /Schicht
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika | Afrika | Nordamerika |
|---|---|---|
Bolivien | Gambia | Panama |
Brasilien | Ghana | |
Chile | ||
Paraguay | ||
Uruguay |