SKYFLOOR BH – DIE BEGEHBARE LICHTHOFVERGLASUNG
Kellerräume sind meist dunkel. Aus diesem Grund werden Fenster gesetzt, welche durch Lichtschächte einen Zugang zu Tageslichthaben, gleichzeitig schützen diese gegen das drückende Erdreich. Der SKYFLOOR BH stellt sicher, die maximale Menge an Licht auch in Kellergeschosse zu transportieren. Gleichzeitig bleibt die Fläche begehbar um Garten- und Verkehrsflächen nicht einzuschränken. Der Ertrag des ankommenden Lichtes, sowie die optische Erscheinung herkömmlicher Lichtschächte sind durch das sehr massive Stahlgitter oft nicht zufriedenstellend. SKYFLOOR BH stellt hier die optimale Lösung aus begehbarem Bodenglas und Schachtabdeckung dar. Der bestehende Gitterrost wird durch eine in gebürsteten Edelstahl gefasste, begehbare Glasabdeckung ersetzt. So kann das einfallende Tageslicht barrierefrei mit maximaler Lichtausbeute in das Untergeschoss geleitet werden. Mittels einer an der Hauswand verlaufenden Lüftungsschiene bleibt der Schacht wie auch der angrenzende Kellerraum weiterhin belüftet. Der SKYFLOOR BH stellt durch eine integrierte Wasserrinne den Ablauf von anfallendem Regenwasser außerhalb des Lichtschachtes sicher.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |