Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PORCH SKY ROOF Ⅱ
PORCH SKY ROOF Ⅱ

    PORCH SKY ROOF Ⅱ

    Google-Übersetzung,

    Das Porch Sky Roof bietet einen komfortablen und angenehmen Raum, indem es Licht und Wind mit Lamellen in der Decke steuert und Sonnenlicht und Luftstrom je nach Jahreszeit und Tagesbedingungen anpasst. Der Winkel der Lamellen kann mit einer einzigen Fernbedienung auf den gewünschten Winkel eingestellt werden. Dadurch entsteht ein ruhiger Raum, der sich an verschiedene Wetterbedingungen anpassen kann. Der weiße Rahmen ergänzt die saubere Terrasse und schafft eine erfrischende Atmosphäre. Sie können den Komfort eines Raums erleben, in dem Sie auf der Terrasse gemütlich entspannen können.

    Spezifikation
    • 1.PORCH SKY ROOF Ⅱ_freestanding type

       SIZE:D1800,2700,3600×W1840,2640,3640

       COLOR:Dark Pine|Natural Pine|Brown Ebony|White Pine|Matte Black
           Rustic Copper|Kyo-machiya Kakicha|Matte White|Black Ebony|Matte Light Gray|Matte Dark Gray

      2.Porch Terrace_Cafe Style_with wall type

       SIZE:D1800,2700,3600×W1840,2640,3640

       COLOR:Dark Pine|Natural Pine|Brown Ebony|White Pine|Matte Black
           Rustic Copper|Kyo-machiya Kakicha|Matte White|Black Ebony|Matte Light Gray|Matte Dark Gray

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerporch-sky-roof
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel