Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Eine Reise durch die Welt der Farben. Stellen Sie sich Innenräume als Farbfelder vor, mit fließenden Übergängen zur Schaffung flexibler, multifunktionaler Arbeitsbereiche.

Möglich wird das mit den Desso Fuse Landscape Teppichfliesen - von der Natur inspirierte Farbtöne und fließende Übergänge von Farbe zu Farbe ermöglichen es Ihnen, Flexibilität in jeden Grundriss einzubauen. Dadurch lassen sich sanft strukturierte Räume schaffen, die an verschiedene Landschaften, Stimmungen und Jahreszeiten erinnern.

In Kombination mit den DESSO Fields Teppichfliesen verschmelzen komplementäre Farbtöne und Texturen organisch miteinander und schaffen mühelos schöne Räume, die besser funktionieren - auf natürliche Weise.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • ZirkulärerCO2-Fußabdruck: 0,71 kg CO2/m²
    • Gesamter recycelter + biobasierter Anteil: 66.6%
    • Standardmäßig mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
    • Optional mit SoundMaster-Akustikrücken
    • 100% regeneriertes ECONYL® Garn
    • Cradle to Cradle® Silber zertifiziert
    • Teppichfliesen mit GUT Siegel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-fuse-landscape
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationBelag
  • UNSPSCNameCarpeting
  • UNSPSCCode30161701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit