Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Catnic CN92 & CN102 - hot dip galvanised corrugated lintels

Unique Ref.: catnic-cn92-102
Hersteller: Tata Steel
Produkt Familie: Lintels
Produkt Gruppe: Catnic
Publishing Datum: 2016-08-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (4)
The CN92 and CN102 hot dip galvanised lintels are corrugated lintels for extra light duty loads in internal walls. They feature lozenge-shaped holes to the sides of the corrugated profile to allow for an integral plaster key.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in: United Kingdom

BIMobject Kategorie: Construction - Beams & Lintels
IFC Klassifikation: Structural Member
UNSPSC Name: Steel beams
UNSPSC Code: 30101704
Uniclass 1.4 Code: L3241
Uniclass 1.4 Beschreibung: Lintels
Uniclass 2015 Code: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Beschreibung: Lintels
OmniClass-Nummer: 23-13 21 25 11
OmniClass-Titel: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.