ZUSAMMENSETZUNG DER STECKVERBINDER
Ein 12 mm Kopfbolzen.
Eine 4 mm dicke 50 x 50 quadratische gepresste Grundplatte mit gefalteten Ecken zur Herstellung von Steigeisen. Bolzenverbinder und Grundplatte werden kalt miteinander vernietet.
Zwei 8-mm-Schrankenschrauben, die durch die beiden Löcher der Platte gehen.
Verzinkte Stahlschrauben mit scharfer Spitze Ø 8,0 mm, Länge 70, 100 und 120 mm. Alle Verbindungskomponenten sind mit einer durchschnittlichen Schutzschichtdicke von 8 μm verzinkt, was 2 Zyklen „Kesternich“-Korrosionsbeständigkeit entspricht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Afrika |
|---|---|
Albanien | Algerien |
Belgien | Kap Verde |
Bosnien und Herzegowina | Libyen |
Bulgarien | Marokko |
Dänemark | Tunesien |
Deutschland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Irland | |
Italien | |
Kroatien | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich |