ZUSAMMENSETZUNG DER STECKVERBINDER
Eine 4 mm dicke, 30 x 90 x 38 mm hohe Platte mit einem Loch von 10 mm Durchmesser an der Oberseite für den Durchgang der Schraube
Eine verzinkte Stahlschraube mit scharfer Spitze mit 10 mm Durchmesser, Länge 100, 120 und 140 mm.
Alle Verbindungskomponenten sind mit einer durchschnittlichen Schutzschicht von 8 μm verzinkt, was 2 Zyklen „Kesternich“-Korrosionsbeständigkeit entspricht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Afrika |
|---|---|
Albanien | Algerien |
Belgien | Kap Verde |
Bosnien und Herzegowina | Libyen |
Bulgarien | Marokko |
Dänemark | Tunesien |
Deutschland | |
Finnland | |
Frankreich | |
Griechenland | |
Irland | |
Italien | |
Kroatien | |
Luxemburg | |
Malta | |
Moldawien | |
Monaco | |
Montenegro | |
Niederlande | |
Norwegen | |
Österreich | |
Polen | |
Portugal | |
Rumänien | |
San Marino | |
Schweden | |
Schweiz | |
Serbien | |
Slowakei | |
Slowenien | |
Spanien | |
Tschechische Republik | |
Ungarn | |
Vatikanstadt | |
Vereinigtes Königreich |