Diese Einheiten sind Allzweck-Aufbewahrungsschränke, die ein Qualitätsniveau bieten, das Sie anderswo nicht finden werden. Sie bieten eine sichere Aufbewahrung von Büromaterial, Büchern, Aufzeichnungen, Kleinteilen, Werkzeugen usw. Diese Schränke bieten fünf Öffnungen mit vier verstellbaren Einlegeböden, einen abschließbaren Chromgriff mit zwei Schlüsseln und ein Dreipunkt-Verriegelungssystem für zusätzliche Sicherheit. Die Schränke von Tennsco sind aus hochwertigem 24-Gauge-Stahl gefertigt, mit 20-Gauge-Stahlregalen und bieten eine Gewichtskapazität von bis zu 200 lbs. pro Regal (gleichmäßig verteilt). Es ist eine attraktive und langlebige pulverbeschichtete Lackierung, die für jahrelangen Service sorgen wird. Schwarze Farbe. Misst 36" Breite mal 72" Höhe mal 24" Tiefe.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |