Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BS series

BS series

Google-Übersetzung,

Der BS-1030 Lautsprecher von TOA wurde nach dem Grundkonzept „Universell“ entwickelt, ist geschmackvoll gestaltet, um sich harmonisch in die Inneneinrichtung von Gebäuden einzufügen, und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für ein breites Spektrum an Installationen.

Die BS-1030 ist für den Innen- und halboffenen Bereich (Orte, die nicht direkt Regen und starkem Wetter ausgesetzt sind, wie z. B. unter Dachvorsprüngen im Freien) konzipiert und eignet sich perfekt für Boutiquen oder Pubs, wo das "modische" Element von entscheidender Bedeutung ist, sowie für Restaurants, Hotels oder religiöse Einrichtungen, bei denen die Einrichtung gut mit ihrer Umgebung harmonieren muss.

Das kompakte 2-Wege-Bassreflexgehäuse des BS-1030 beherbergt einen 12-cm-Dynamiktreiber für die Wiedergabe tiefer und mittlerer Frequenzen sowie einen 2,5-cm-Hochtöner mit Balanced-Dome-Technologie für die Höhen. Dank seiner Doppelportkonstruktion liefert der Dynamiktreiber für seine geringe Größe eine bemerkenswert naturgetreue Tieftonwiedergabe, während der Hochtöner für klare Höhen mit exzellentem Impulsverhalten sorgt.

Der BS-1030 bietet trotz seiner kompakten Bauweise eine hohe Belastbarkeit von 30 W (Nennleistung) und eine Empfindlichkeit von 90 dB (1 m/1 W) bei einem Frequenzgang von 80 Hz bis 20 kHz. Dies sorgt für ausreichend Lautstärke und Klangqualität, ideal für Reden und Durchsagen sowie für die meisten Anwendungen mit Hintergrund- und Vordergrundmusik. Über den Drehschalter an der Rückseite lassen sich Impedanz (HOCH/NIEDRIG), Netzspannung (70 V/100 V) und Eingangsleistung (5 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W) einstellen und so optimal an den jeweiligen Einsatzzweck und die Art der Veranstaltung anpassen.

Dank seiner kompakten Bauweise kann der BS-1030 direkt an der Wand montiert werden, entweder vertikal oder horizontal, ohne dass zusätzliches Montagezubehör erforderlich ist. Alternativ kann die mitgelieferte U-förmige Halterung angebracht werden, um bei der Montage an Wänden oder Decken frei einstellbare Montagewinkel zu ermöglichen.

Darüber hinaus bietet TOA mit seinem breiten Sortiment an optionalen Halterungen (darunter die Wand-/Deckenhalterung SP-410 oder WCB-12, die Decken-/Einbauhalterung SP-420, die Tischhalterung TMB-1 und der Lautsprecherständer ST-16) über 20 verschiedene Montagemöglichkeiten zur Auswahl.

Spezifikation
  • [BS-1030B/W]


    Enclosure: 2-way bass-reflex type

    Rated Input: 30W

    Rated Impedance: 8Ω

    100V line: 330Ω(30W), 500Ω(20W), 670Ω(15W), 1kΩ(19W), 2kΩ(5W)

    70V line: 170Ω(30W), 250Ω(20W), 330Ω(15W), 500Ω(19W), 1kΩ(5W)

    Sound Pressure Level: 90 dB (1W, 1m)

    Frequency Response: 80 Hz - 20k Hz

    Speaker Component: 12 cm dynamic speaker + 2.5 cm dome tweeter

    Speaker Cord: 2-core cabtyre cord with diameter of 6 mm

    Operation Temperature: - 10 ℃ to + 50 ℃

    Water Protection: IP X4 (can be installed vertically or horizontally. *)

    Finish:

    Case: ABS resin, black, paint

    Grille: Pre-coated steel plate, black, paint

    Bracket: Pre-coated steel plate, black, paint

    Case: ABS resin, white, paint

    Grille: Pre-coated steel plate, white, paint

    Bracket: Pre-coated steel plate, white, paint

    Dimensions: 196 (W) × 290 (H), 150 (D) mm (unit only)

    Weight: 2.5 kg (unit only)

     

     

    [BS-1015BSB/BSW]

     
     Standards: Certified to the European Standard EN 54-24: 2008

    Loudspeaker for voice alarm systems

    for fire detection and fire alarm systems

    Certificate No.: 1438-CPR-0720

    Certified to the International Standard ISO 7240-24: 2010

    Sound-system loudspeaker for fire detection and fire alarm systems

    In compliance with the British Standard BS-5839-8: 2008 14.8

    Environment Type: Type A

    Rated Noise Power: 15 W (100 V line), 7.5 W (70 V line)

    Rated Impedance: 100 V line: 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)

    70 V line: 670 Ω (7.5 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W)

    Sensitivity: 90 dB (1 W, 1 m, 500 Hz to 5 kHz pink noise)

    87 dB (1 W, 1 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    75 dB (1 W, 4 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    Max. SPL: 98 dB (15 W, 1 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    86 dB (15 W, 4 m, 100 Hz to 10 kHz pink noise)

    Frequency Response: 80 Hz – 20 kHz

    Coverage Angle (–6 dB): Horizontal: 220° (500 Hz), 150° (1 kHz), 120° (2 kHz), 90° (4 kHz)

    Vertical: 330° (500 Hz), 160° (1 kHz), 120° (2 kHz), 70° (4 kHz)

    Speaker Component: 12 cm (5") cone-type, 2.5 cm (1") balanced dome tweeter

    Cable Gland Size: PG 13.5

    One cable gland is factory-installed

    For bridge connection, one cable gland can be added.*

    Cable Connection: Screw terminal (steatite)

    Applicable Cable Size: Outer diameter: ø6.5 – ø12.5 mm

    Conductor: Solid wire or 7-core wire

    No bridge connection: 0.8 – 10 mm 2 (AWG 18 – 7) for solid wire

    0.8 – 8 mm 2 (AWG 18 – 8) for 7-core wire

    Bridge connection: 0.8 – 2.5 mm 2 (AWG 18 – 13) for solid wire

    0.8 – 1.5 mm 2 (AWG 18 – 15) for 7-core wire

    Dimensions: 196 (w) x 290 (h) x 186 (d) mm (7.72" x 11.42" x 7.32")

    Weight: 2.4 kg (5.29 lb)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbs
  • ProduktfamilieAudio Equipment
  • ProduktgruppeSpeaker
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inIndonesien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik