Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall Tank Unit

AP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall Tank Unit

Google-Übersetzung,
Diese schlanke und moderne wandhängende Toilette bietet ein längliches Becken- und Sockeldesign sowie unser leistungsstarkes DYNAMAX TORNADO FLUSH®-System. Dieses wandhängende WC spart wertvollen Platz in kleineren Badezimmern. Optionaler SoftClose-Sitz. Universelle Höhe.
Spezifikation
  • CEFIONTECT® ceramic glaze

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    Elongated Bowl

    Skirted Design

    Wall-Hung

    Universal Height

    Seat sold separately

    Dual Flushing System, high efficiency

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with wast outlet kit

    Copper Supply line

    Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCWT426CMFG-ap-wall-hung-dual-flush-toilet-128-gpf-and-09-gpf-duofit
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit