Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Legato™ One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Google-Übersetzung,
    Diese hochkarätige einteilige Toilette ist übergangsweise und einfach im Stil mit einer modernen länglichen Schüssel und unserem Tornado-Spülsystem (siehe Smartfact unten) Einfach zu installieren. Universelle Höhe.
    Spezifikation
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever Included

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Skirted, ADA, Universal height
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS624124CEFG-legato-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit