Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF, CEFIONTECT®

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF, CEFIONTECT®

Google-Übersetzung,

Diese an der Wand montierte TORNADO FLUSH-Toilette mit geringem Verbrauch funktioniert als Toilette mit 1,0, 1,28 oder 1,6 GPF (3,8, 4,8 oder 6,0 LPF), wenn sie mit einem Spülventil mit entsprechendem Spülvolumen kombiniert wird. Toilette kann in ADA-Höhe montiert werden.

Spezifikation
        • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
        • Elongated Front Bowl
        • Wall-Mounted
        • CEFIONTECT ceramic glaze minimizes wast from sticking to porous ceramic surfaces.
        • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
        • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
        • Back Spud inlet, less seat and flush valve
        • Flush Valve and seat not included
Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-CT728CUVG-flushometer
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater Operated Water Closets
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Argentinien
Mexiko
Bolivien
USA
Brasilien
Chile
Ecuador
Falklandinseln (Malvinen)
Französisch-Guyana
Guyana
Kolumbien
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela