Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, Universal Height (Reclaimed Water Option)

Commercial Flushometer TORNADO FLUSH®, Top Spud Floor Mounted Toilet - 1.0/1.28/1.6 GPF, Universal Height (Reclaimed Water Option)

Google-Übersetzung,

Leistungsstark und leise bietet diese Toilette Innovationen und Leistung für jeden Gewerberaum. Dieses TORNADO FLUSH®-Modell ist für den Einsatz mit den TOTO 1.0, 1.28 und 1.6 GPF EcoPower- und manuellen Spülventilen konzipiert, die sich durch einen geringen Wasserverbrauch auszeichnen. Eine spezielle Version dieser Toilette funktioniert mit Brauchwassersystemen.

Spezifikation
    • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
    • Elongated Front Rim
    • Universal Height
    • CEFIONTECT Ceramic Glaze minimizes wast form sticking to porous ceramic surfaces
    • Floor Mounted
    • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
    • Rough-in 10-12"
    • Flush Valve and Seat purchased separately
    • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
    • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-CT725CUFG-flushometer
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater Operated Water Closets
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit