Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Entrance Door with Card Reader
Entrance Door with Card Reader
    Archiviert

    Entrance Door with Card Reader

    Solution for double-leaf aluminium door with SMARTair™ wall-mounted card reader. SMARTair™ is an efficient, wireless access control system utilising Mifare technology in one simple, contactless and user friendly solution, without need for keys or cables. PSW250 is one of the most powerful, safest and most flexible swing door operators on the market. Slender design, low noise level, high performance and wide selection of accessories. Convenience, confidence and safety. Door solution is adapted to TEK10/NS11001 Universal Design. Typical applications: Residential/Cabin, Office/Commercial, Industry, Government/Municipality. For more information, please contact us: http://www.trioving.no/contact-project-team
    Spezifikation
    • Hardware Set
      • Electric Strike, ASSA 911M, Standard: EN 55022
      • Front Plate, ASSA
      • Swing Door Operator, EM PSW250, Standard: EN ISO 13849-1, EN 16005, EN 1634-1, EN ISO 14025
      • Cylinder (round, set), Triton, Standard: NS-EN 1303, EN 15804 (EPD-ASA-20150103-IBA1-EN)
      • SMARTair™ (Card Reader with Keyboard), SMARTair™, EN 15804 (EPD-ASA-20150166-IBA1-EN)
      • Panic Exit Device, JPM8989, Standard: NS-EN 1125
      • Magnetic Lock, SECURITRON M32BM, Standard: EN 50081, EN61000-6-2, EN 15804 (EPD-ASA-20150135-IBA1-EN)
      • Lock Case, Connect, Standard: NS 3155
      • Bent Pull Handle, TrioVing Line, Standard: NS-EN 1906
      • Emergency Switch, MCP4A
      • Opening Switch, RS16
      • Elbow Switch
      • Magnetic Contact, DC107, FG-approved, Flush Mounted
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerYD2-AK-DA-SMARTair-leser-NO05
    • ProduktfamilieExterior Door Solutions
    • ProduktgruppeDouble-Aluminium-Self Closing-Access Control
    • TypBaugruppe (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit