Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Google-Übersetzung,

    Eaton Basic PDUs sind in den Formfaktoren 0U, 1U und 2U erhältlich und bieten eine Vielzahl von Ausgangsbuchsen zur zuverlässigen, kostengünstigen Stromverteilung und zum Schutz aller angeschlossenen Geräte in Ihren Server-Racks. Basic-PDU-Modelle verfügen über Eatons patentierte IEC-Steckdosenhalterung, um ein versehentliches Trennen der Geräte zu verhindern, farbcodierte Steckdosenabschnitte zur schnellen visuellen Identifizierung, einen flachen Formfaktor und eine hohe Betriebstemperaturgrenze.


    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universaleingang, 5-23kW, 16-55A, 200-415V, 42 Steckdosen (24)C13 (18)C39, Netzkabel mit Endeingang
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEVBAGU23X-E
    • ProduktfamiliePDU's
    • ProduktgruppeBasic
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationStromverteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit