Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    3.4 von 5 Sternen3.4(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der SmartRack 18U Mid-Depth Rack Enclosure Cabinet von Tripp Lite ist vollgepackt mit Funktionen, die die Installation von Rack-Geräten und die Wartung von Rack-Geräten vereinfachen: obere und untere Kabelführungsöffnungen, perforierte Tür und Seitenwände zur Förderung eines effizienten Luftstroms, einstellbare vertikale Montageschienen und mehr. Und als Teil der SmartRack-Familie ist der SR18UB mit Tripp Lites umfangreichem Sortiment an Rackmount-Zubehör kompatibel, sodass Sie Ihre Lösung an jede Anforderung anpassen können. Der SR18UB wird vollständig montiert für eine schnelle Installation geliefert und wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Der SR18UB ist mit allen standardmäßigen 19-Zoll-Rack-Geräten kompatibel und verfügt über vordere und hintere vertikale Schienenpaare mit quadratischen Befestigungslöchern. Die Schienen sind in Viertel-Zoll-Schritten verstellbar, um Gerätetiefen von 3 bis 32,5 Zoll aufzunehmen, ideal für die Standard-Serverinstallation. Die Einstellung ist schnell und bequem: Schrauben Sie einfach die Schienen ab, schieben Sie sie auf die gewünschte Tiefe und stellen Sie die Schrauben wieder her. Die Schienen verfügen über quadratische Befestigungslöcher und können mit der mitgelieferten Montagehardware Geräte mit einem Gewicht von bis zu 1.000 lbs tragen. Jeder Rackplatz innerhalb des Gehäuses ist zur einfachen Bezugnahme nummeriert. Mit einer abschließbaren, umkehrbaren Vorder-/Rücktür und abschließbaren, abnehmbaren Seitenwänden bietet der SR18UB eine sichere Installation. Dies verhindert unbefugten Zugriff auf installierte Geräte und erleichtert autorisiertem Personal die Durchführung von Inspektionen, Wartung und Geräteaustausch.
    Spezifikation
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 18 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 41.61 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 105.68 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 123 Shipping Weight (kg) 55.79 Unit Dimensions (hwd / in.) 35.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 90.42 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 105 Unit Weight (kg) 47.63 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS; UL/CSA 60950-1 Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR18UB
    • ProduktfamilieCabinets & Open-Frame Racks
    • ProduktgruppeRack Enclosure Cabinets
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.6
    • Breite (Inches)23.63
    • Tiefe (Inches)33.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - EDV-Ausstattung
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit