Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool PUREONE 35 QN FR

URSA Mineral wool PUREONE 35 QN FR

Google-Übersetzung,
Das URSA PUREONE-Sortiment ist eine formaldehydfreie weiße Mineralwolle mit einer Garantie von 25 Jahren, hergestellt in Frankreich und mit mehr als 30 Referenzen. Dieses Sortiment bietet Lösungen für alle Konfigurationen vom traditionellen bis zum Holzrahmenhaus, für einen Neubau wie für eine Renovierung, um dem Anforderungsniveau der aktuellen Vorschriften besser gerecht zu werden. Das gesamte Sortiment ist CE- und ACERMI-zertifiziert. URSA PUREONE verfügt über thermische und akustische Hochleistungsprodukte, es ist die Lösung, die für sensible Gebäude wie Schulen oder Krankenhäuser vorgeschrieben ist. Die Berührung der URSA PUREONE-Produkte ist weich, nicht reizend und nicht staubig. Es ist ein echter Komfort, diese Produkte zu installieren.
Spezifikation
  • URSA PURE 35 QN is a semi-rigid naked mineral wool rolled up panel. The product has the following dimensions and R value: thickness 151, 200, 240, 265 mm, length 5000 mm, width 565 mm with a R value of 4.30, 5.70, 6.85, 7.55 m².K/W. The advantages of the URSA PURE 35 QN are: 25 year guarantee, preserves the interior quality air, comfortable to manipulate, soft product, not dusty and it is adapted for the installation of wood frame houses. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°10/083/672, EUCEB and the performance declaration n°33PUO35KN16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,035 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T2, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU, water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m² and insulation semi-rigidity = from 120 to 151 mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_MAT_GLW_PUO_35_QN_120_2
  • ProduktfamilieURSA PURE ONE
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)151
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)2.52
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 17
  • OmniClassTitelFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit