Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

Google-Übersetzung,
URSA AIR ZERO A2 40 mm, sind 40 mm dicke Paneele aus Glaswolle, die zum Bau von rechteckigen Lüftungskanälen verwendet werden, die thermisch und akustisch isoliert sind. Die Außenfläche des Paneels besteht aus Aluminiumfolie, die mit einem dichten Glasfasernetz verstärkt ist. Die Innenverkleidung besteht aus Glasfasergewebe "ZERO", das sich durch hohe Haltbarkeit und Beständigkeit gegen wiederholte mechanische Reinigung auszeichnet. Dank der Kombination aus hochverdichteter Mineralwolle und speziellen Trägerschichten garantiert das Produkt eine sehr hohe Schallabsorption und reduziert das Auftreten von Bakterien erheblich. Das als NICHT BRENNBAR eingestufte Material gewährleistet einen hohen Brandschutz, ohne die Brandentstehung und -ausbreitung zu beeinträchtigen.
Spezifikation
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • ProduktfamilieURSA AIR
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3.44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlexible glass wool mat insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit