Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALGORITHM 0830 Design by Toari Nguyen
Vibia

ALGORITHM 0830 Design by Toari Nguyen

Google-Übersetzung,
Pendelleuchte entworfen von Toan Nguyen. Bestehend aus einer Sammlung von mundgeblasenen Glaskugeln mit LED-Lichtquelle, die in verschiedenen Höhen aufgehängt und über eine schwebende Röhrenstruktur an der Decke verankert sind.
Spezifikation
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervibia-algorithm-0830_ul-certificate
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppePendants
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-30
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)48.5
  • Tiefe (Inches)9.75
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)12.79
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationBeleuchtungskörper
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Puerto Rico
USA