Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA
Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Bath Mixer - (Built-in) - 3 Way Diverter - İstanbul Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Wannenmischer - (Integriert) - 3-Wege-Umsteller - Serie İstanbul - VitrA

    Inklusive Handbrause.
    Fließende und organische Formen, signiert von Lovegrove, Meets Artema-Technologie und Verständnis des ganzheitlichen Badezimmers, schaffen Armaturen- und Zubehörserien, die mit Sanitärkeramik kompatibel sind.

    Farben: Gold, Chrom, Schwarz, Weiß


    Produktcode: A41809

    Spezifikation
    • Design: Ross Lovegrove


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBathMixer-Built-in-3WayDiverter-Vitra-istanbulSeries-A41809
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)172
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)3.13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit