Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System
VORTEX Stainless Steel Glass Railing System

    VORTEX Stainless Steel Glass Railing System

    Google-Übersetzung,

    Das VORTEX-Glaspaneel-Geländersystem von Viva Railings bietet ein schlankes und modernes Design, das sich perfekt für moderne Architekturprojekte eignet. Das System zeichnet sich durch ein minimalistisches Design mit einem einzelnen Stangenpfosten und einer einzigartigen trichter- oder wirbelförmigen konischen Halterung aus, die zwischen den Glasscheiben sitzt. Diese Halterung erfüllt einen doppelten Zweck: Sie stützt die Glasscheiben und sorgt für einen stabilen Handlauf.

    VORTEX ist ein ideales gewerbliches Geländersystem, bei dem der Schwerpunkt auf der Schaffung eines offenen, lichtdurchfluteten Raums liegt. Die Verwendung von hochwertigem laminiertem Hartglas und Edelstahl sorgt dafür, dass das System sowohl langlebig als auch wartungsfreundlich ist. Darüber hinaus sorgt das minimalistische Design dafür, dass das System die umgebenden architektonischen Elemente nicht beeinträchtigt, sondern vielmehr hervorhebt.

    VORTEX ist außerdem hochgradig anpassbar und bietet verschiedene Optionen für Glasscheiben, Ausführungen und Handläufe. Dadurch wird sichergestellt, dass das System an die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben jedes Projekts angepasst werden kann. Auch der Installationsprozess ist rationalisiert, da vorgefertigte Komponenten für einen problemlosen Installationsprozess sorgen.

    Das VORTEX-Glaspaneel-Geländersystem von Viva Railings ist eine stilvolle und vielseitige Lösung für Architekten und Designer, die einen modernen und minimalistischen Look schaffen möchten. Sein einzigartiges Design, seine Langlebigkeit und seine Anpassungsmöglichkeiten machen es zur ersten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.

    Spezifikation

    • Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2” Flat bar @ 5’-0” max. O.C. for glass infill,
      4’-6” max. for perforated and wire mesh infill.
      2”x2” End post, 2” flat bar intermediate post @ 4’-0” max. for cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8” laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8”, 1/2”
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035” , 0.06”, PVB: 0.035”

        TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

        A.  Stainless Steel U-Cap
        1” Height U-Cap for Glass Top Rail

        B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
        Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

        1. C. Stainless Steel Tube

        Ø1-1/2” or Ø2” for Hand Rail
        Ø2” or 2”x1” Rectangular tube for Top Rail

        D. Stainless Steel Tube with LED

          Ø1-1/2” with LED LINEAR, Ø1-1/2” or Ø2” with LED POD

          E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple): Ø2”
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Ø2” with LED LINEAR


            IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
            Other species available upon request.
            All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

            Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, railings, stainless steel Rail, Economical Railings, Glass Railing, glass rail, rail system, glass railing system, glass rails, glass stair rail, glass rail

          Technische Spezifikation
          • Referenznummervortex-stainless-steel-glass-railing
          • ProduktfamiliePost Systems
          • ProduktgruppeVORTEX
          • TypBaumaterial
          • Veröffentlichungsdatum2023-06-15
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • HauptmaterialEdelstahl
          • Sekundär MaterialGlas
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
          • IFCClassificationGeländer
          • ETIM-CodeEC012260
          • ETIM-NameHandrail system
          • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_35
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrail systems
          • Klassifizierung05 52 00
          • Format2014TitelMetal Railings
          • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
          • OmniClassTitelRailing

          Verfügbarkeit in den Regionen

          Nordamerika
          USA