Konvektoren Kontec KK bestehen aus mehreren miteinander verbundenen profilierten Stahlheizelementen mit rechteckigem Querschnitt. Der Konvektor hat 2 Innengewinde G ½“, die einen seitlichen Anschluss ermöglichen, sowohl von der linken als auch von der rechten Seite. Kontec KK-Konvektoren sind mit zwei seitlichen Abdeckungen und dem oberen Abdeckgitter ausgestattet.
Die Heizprofile werden waagerecht montiert, um den 2 mm breiten Abstand zwischen je zweien einzuhalten, der zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Elemente notwendig ist und eine perfekte Lackierung der gesamten Konvektorfläche ermöglicht. Die meisten Modelle sind mit Konvektionselementen ausgestattet, was die Heizeffizienz der Konvektoren erhöht.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |