Konvektoren Vonaris VSV-M bestehen aus mehreren miteinander verbundenen profilierten Stahlheizelementen mit rechteckigem Querschnitt. Vonaris VSV-M Konvektoren sind mit zwei seitlichen Abdeckungen ausgestattet.
Die Heizprofile werden vertikal montiert, um den 2 mm breiten Abstand zwischen jeweils zwei zu erhalten, der zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Elemente erforderlich ist, und um eine perfekte Lackierung der gesamten Konvektoroberfläche zu ermöglichen. Die meisten Modelle sind mit Konvektionselementen ausgestattet, wodurch die Heizeffizienz der Konvektoren erhöht wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |