Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
;

Bifix® G2 ohne Einlage (M8/10) (BUP1000)

Unique Ref.: bifix-g2-m8-10-bup1000
Marke: Walraven
Produkt Familie: Pipe Fixing
Produkt Gruppe: Standard Clamps
Publishing Datum: 2018-07-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined medium-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Connection size (G): M8/10.
  • Max. allowed load (Fz): 1,200N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 1,300N (Ø75-79mm to Ø80-83mm); 1,800N (Ø88-91mm to Ø152-160mm); 3,600N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Netherlands
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Installationssysteme
IFC Klassifikation: Mechanical Fastener
OmniClass-Nummer: 23-27 43 13
OmniClass-Titel: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.