Unique Ref.: | bis-rail-junction-angle-bracket-bup1000 |
---|---|
Marke: | Walraven |
Produkt Familie: | Rail Systems |
Produkt Gruppe: | Wall & Floor Connections |
Breite (mm): | 200 |
Höhe (mm): | 46 |
Tiefe (mm): | 200 |
Publishing Datum: | 2018-07-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: one-part support to make Strut rail fabrications, for fixing support under, on top or beside cantilever arm. Also used to strengthen rail constructions.
Produktbeschreibung: | https://www.walraven.com/de/?pid=2302 |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/DE/BIS%20Rail%20Junc... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/walraven/product/bis-rail-junction-angle-bracket-bup1000
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Netherlands |
Hergestellt in: | Czech Republic |
Gewicht (Kg): | 0.9 |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Installationssysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Mechanical Fastener |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-Titel: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®