Unique Ref.: | bis-threaded-rod-support |
---|---|
Marke: | Walraven |
Produkt Familie: | Rail Systems |
Produkt Gruppe: | Wall & Floor Connections |
Breite (mm): | 35 |
Publishing Datum: | 2019-08-07 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
Threaded rod support for strengthening rail constructions with the aid of threaded rods. Also suitable for bracing cantilever arms.
Produktbeschreibung: | https://www.walraven.com/de/?pid=1675 |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/DE/BIS%20Threaded%20... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/walraven/product/bis-threaded-rod-support
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Czech Republic |
Hergestellt in: | Czech Republic |
Gewicht (Kg): | 0.159 |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Installationssysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Mechanical Fastener |
OmniClass-Nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-Titel: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®