Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oil Interceptor - OI-SERIES
Watts

Oil Interceptor - OI-SERIES

Google-Übersetzung,
Ölabscheider aus epoxidbeschichtetem Stahl der OI-Serie von Watts Drainage Products für Einbau- oder Bodenmontage mit abgedichteter rutschfester Abdeckung aus epoxidbeschichtetem Stahl, befestigt mit Mittelschraube(n) mit Sechskantkopf, doppelwandigem Siphon mit tiefer Dichtung, Abflussanschluss und doppelten Entlüftungsanschlüssen, integrierter Edelstahl Stahl-Durchflusssteuerplatte und keine Nabenanschlüsse (Standard).
Spezifikation
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, oil-water separator, plumbing, drainage, drains

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: No Hub
    Models: OI-10, OI-15, OI-20, OI-25, OI-35, OI-50

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1263
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeOil-Water Separators
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNameSludge collectors
  • UNSPSCCode47101536
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-39 33 17
  • OmniClassTitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit