Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier - ISCA-121-D

Google-Übersetzung,
Watts Drainage Products ISCA-121-D Rücken an Rücken vertikal verstellbarer WC-Träger nach Industriestandard mit epoxidbeschichtetem Gusseisenanschluss, 4"(102) ohne Nabenabfall und 2"(51) ohne Nabenentlüftungsanschlüsse, epoxidbeschichtetes Gusseisen Zum Patent angemeldete Druckdichtungs-Frontplattenbaugruppe, epoxidbeschichtete Fußstützen aus Gusseisen, einstellbar für Standard- und Rollstuhlhöhe, einstellbarer ABS-Nippel mit integrierter Testkappe und Neopren-Schalendichtung, beschichtete Hardware und verchromte Überwurfmuttern. Der Träger erfüllt die Anforderungen von ASME A112.6.1M bis zu einer statischen Belastung von 136 kg (300 lb.).
Spezifikation
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1328
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeSanitary Disposal Components
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets
  • Klassifizierung22 30 00
  • Format2014TitelPlumbing Equipment
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA