Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5
Watts

Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5

Google-Übersetzung,
Bleifreie* automatische Gasabsperrventile der Serie LF210-5 werden in Gaswarmwasserbereiteranwendungen zum Schutz vor Überhitzung des Wassers in der Warmwasserversorgung des Heizsystems eingesetzt. Es handelt sich um ein Eintauchventil, das die Gaszufuhr zum Heizgerät automatisch abschaltet, wenn die Temperatur 99 °C (210 °F) erreicht. Es handelt sich um ein in sich geschlossenes Gerät, das aus einem Buna-N-Scheiben-auf-Metall-Sitz, einem manuellen Rückstellknopf zum Wiederöffnen des Ventils nach einer automatischen Abschaltung, einer Auslöseverriegelung und Federsitzen aus Edelstahl zum Schließen des Ventils bei einer kontrollierten Temperatur besteht und Thermostat mit Verlängerungsrohr, das die Auslöseverriegelung als Reaktion auf die Wassertemperatur betätigt. CSA-zertifiziertes Design. Die Modelle LFL210-5 M2 und LFLL210-5 M2 verfügen über verlängerte Schenkel zur Verwendung mit Warmwasserbereitern mit extra dicker Isolierung bis zu 2 1/2 Zoll.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6819
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Gas Supply Services
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA