Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CCM Display Tablet - CLDS-CCM-Tablet
Watts

CCM Display Tablet - CLDS-CCM-Tablet

Google-Übersetzung,

Dedizierter Kontrollbildschirm vor Ort für CCM

Merkmale

• Steuerung eines CCM (Commercial Control Module) über eine direkte drahtlose Verbindung zum CCM Access Point (CCM AP)
• Konzipiert für die Platzierung/Montage in der Nähe des CCM, für schnellen, einfachen Zugriff auf CCM-Bedienelemente und -Einstellungen sowie akustische Warnungen (falls aktiviert)
• Mehrere Display-Tablets können bei Bedarf mit demselben CCM verbunden werden

Spezifikation
  • Feature List

    Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
    Power Supply NEMA 5-15P
    IN: 120VAC
    OUT: 5VDC 1A (micro-USB)(3ft Cable Length)
    Communication Wireless: Direct nearby connection to CCM Access Point (CCM AP)
    Display 8”, HD (1280x800), Multi-touch
    Audible Alarm Yes (toggle audible alerts On or Off via on-screen UI)
    (further control volume level with hardware buttons on side/top--depending on
    orientation)
    Number of CCMs Monitored 1
    Number of Valves MonitoredRefer to CCM specifications
    Operating Temp 32°F (0°C) to 140°F (60°C)
    WeightAround 305 g (0.67 lbs)
    Dimensions (WxDxH)7.84 x 4.79 x 0.32 inches
    (199.1 x 121.8 x 8.15 mm)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerclds-ccm-tablet-leak-detection-control-module-tablet
  • ProduktfamilieLeak Defense
  • ProduktgruppeSystem Control
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • OmniClassNummer23-27 11 15 15
  • OmniClassTitelFlow Controllers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit