Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420

Google-Übersetzung,
Watts Drainage HY-420 frostfreier, schlüsselbetätigter Wandhydrant mit verchromter Front, integriertem Vakuumbrecher, 3/4 Zoll (19 mm) Schlauchanschluss, 3/4 Zoll 19 mm) IG x 1 Zoll (25 mm) AG Rohranschluss , Kopf, Sitzguss und interne Arbeitsteile aus Bronze, Wandgehäuse aus Bronze und loser Schlüssel. Entspricht ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO-gelistet. max. Betriebsdruck 125 psi.
Spezifikation
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHY-420
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeFixtures for Liquids
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit