Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A
    Watts

    Lead Free* Hot or Cold Water Anti-Siphon Vacuum Breaker Backflow Preventers - LF288A

    Google-Übersetzung,

    Bleifreie* Heiss- oder Kaltwasser-Anti-Siphon-Vakuumbrecher der Serie LF288A verhindern, dass der Rückfluss von verschmutztem Wasser aufgrund von Rücksaugung in die Trinkwasserversorgung gelangt. Sie haben eine Körperkonstruktion aus bleifreiem* Messing (LF288A) oder verchromter Oberfläche (LF288AC), eine chemikalienbeständige Silikon-Sitzscheibe und eine atmosphärische Entlüftung, um ein Verschütten zu verhindern. Die Serie LF288A hat eine Öffnung in voller Größe, um die Kapazität der Rohrgröße und den maximalen Durchfluss sicherzustellen. Es ist ideal für gesundheitsgefährdende Installationen mit nicht kontinuierlichem Heiß- oder Kaltwasser mit geringem Durchfluss, wie z. B. an Laborgeräten. Maximaler Druck: 125 psi (8,6 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • Lightweight disc assembly prevents spills under all rates of flow
      • Brass body or chrome finish
      • Full size orifice assures maximum flow for pipe size
      • Chemical-resistant, silicone seat disc with high heat and water hammer shock resistance ensures tight seating

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLead-Free-Hot-or-Cold-Water-Anti-Siphon-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-LF288A
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Armaturen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit