Modell 464 zeichnet sich durch ein neues Design aus, das Innen- und Außenbereiche nahtlos integriert. Rahmenlose Glasplatten sind auf einer Aluminiumstruktur montiert und sorgen so für ein ultramodernes Aussehen. Modell 464 ist in fünf verschiedenen Glasoberflächen und fünf Aluminiumstrukturoberflächen erhältlich. Das wetterbeständige und wartungsarme Modell 464 eignet sich ideal für gewerbliche Anwendungen wie Restaurants, Autohäuser und sogar als Raumteiler im Innenbereich.
Die auf unserer robusten Aluminiumstruktur aufgebaute Tür ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Glas wird mit demselben Klebstoff wie bei Wolkenkratzern an der Vorderseite der Tür befestigt. Eine Vinyldichtung zwischen den Abschnitten dichtet den Abschnittsbruch ab und minimiert den Luftstrom.
BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |