Das Rolltor Modell 900 von Wayne Dalton ist ideal für Arbeiten, bei denen eine wirtschaftliche Lösung sowie Haltbarkeit und Stärke erforderlich sind. Dieses Tor bietet Flexibilität bei den Vorhangmaterialien mit der Wahl zwischen verzinktem Stahl, Edelstahl oder Aluminium.
Unsere Rolltüren aus Stahl Modell 900 bestehen aus gebogenen oder glatten Lamellen, die eine natürliche Wasserableitung bilden und so Korrosion vorbeugen. Die Lamellen sind mit frei beweglichen, ineinandergreifenden Gelenken ausgestattet, die eine einfache Artikulation beim Aufrollen der Tür ermöglichen.
Das Modell 900 verfügt über eine starke, doppelwinklige Bodenleiste, die für eine einfache Installation konzipiert ist und keine Befestigungselemente in den Führungsöffnungen erfordert, sodass die Bodenleiste den Türbetrieb nicht beeinträchtigt.
Die Gegengewichtsbaugruppe besteht aus einem Federgehäuse, das als lasttragender Balken dient. Es umschließt den Gegengewichtsmechanismus und bildet die Achse, um die sich der Vorhang wickelt. (Die Auslenkung ist auf 0,033 Zoll pro laufendem Fuß Spannweite begrenzt.)
BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |