Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Hier !

Akzeptieren
;

CH Ytong P 150 + Multipor WDVS U=0,17 W/(m²K) d=369 mm

Unique Ref.: COM_CH_Y_P_150_Multipor_U_0-17_d_369
Marke: Ytong
Produkt Familie: Ytong AAC
Produkt Gruppe: Composite
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 369
Publishing Datum: 2018-03-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (10)
Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die geringen Maßtoleranzen und die Nut-Feder Profilierung ermöglichen eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Die Güteklasse PL ist ideal für Wände, die auf Wärmedämmung optimiert sind. Die Güteklasse P eignet sich besonders für Einsatzgebiete, bei denen Tragfähigkeit und Schallschutz im Vordergrund stehen. Durch das geringe Gewicht eignen sich Porenbetonsteine auch für nachträglich zu erstellende Innenwände sowie für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Das ökologische und nicht brennbare Material macht den Baustoff zudem äußerst sicher und erlaubt so einen unbedenklichen Einsatz.

Vorteile:
- Wärmeleitfähigkeit ab λ = 0,14 W/(mK)
- Homogen, isotropisch
- Schafft gesundes, ausgeglichenes Raumklima
- Sehr hohes Brandschutzniveau: EI90 ab 7,5 cm
- Wirtschaftlich und wertbeständig
- Ergonomische Verarbeitung

Konstruktion - U = 0,17 W/(m²K):

- 5 mm Multipor Leichtmörtel als Innenputz - GTIN: 4054649000590
- 150 mm Ytong P - GTIN: 4054640029668
- 5 mm Multipor Leichtmörtel zum Kleben - GTIN: 4054649000590
- 200 mm Multipor WAP - GTIN: 4054644001080
- 5 mm Multipor Leichtmörtel zum Armieren - GTIN: 4054649000590
- 3 mm Multipor Leichtmörtel als Oberputz - GTIN: 4054649000590
< 1 mm Multipor Silikat-Fassadenfarbe

Bei der Planung und Ausführung des Mauerwerks müssen die kantonalen Bauordnungen und Baugesetze (z.B. MuKEn) , die entsprechenden Normen der SIA , sowie gesetzliche und privatrechtliche Vorgaben (Obligationenrecht) berücksichtigt werden.

Technische Kennwerte des Ytong-Mauerwerks:
Trockennrohdichte: ρ = 580 kg/m³
Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit: fxk = 4,0 N/mm²
Bemessungswert der Mauerwerksdruckfestigkeit: fxd = 2,0 N/mm²
Charakteristische Mauerwerksbiegezugfestigkeit: ffxk = 0,30 N/mm²
Charakteristisches Schubmodul des Mauerwerks: Gk = 1.50 kN/mm²
Bemessungswert des Elastizitätsmoduls: Exd = 2.0 kN/mm²
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,14 W/(mK)
Spez. Wärmespeicherkapazität c = 1000 J/kg K
Bewertetes Schalldämm-Maß (Mauerwerk beidseitig verputzt) Rw = 42 dB
Feuerwiderstandsklasse REI 120

Technische Kennwerte der Multipor Mineraldämmplatte WAP:
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,045 W/(mK)
Druckfestigkeit ≥ 300 kPa
Querzugfestigkeit ≥ 80 kPa
Scherfestigkeit ≥ 30 kPa
E-Modul 200-300 N/mm²
Wasseraufnahme:
Kurzzeit (24h) DIN EN 1609 Wp ≤ 2,0 kg/m²
Langzeit (28d) DIN EN 12087 Wlp ≤ 3,0 kg/m²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ = 3
Trockenrohdichte 100 - 115 kg/m³
Brandverhalten gem. VKF Brandschutzanwendung Nr. 23304 Klassifizierung = A1

Die vorliegende Arbeitshilfe unterstützt Sie bei der Planung von Mauerwerk mit Ytong Thermoblöcken und aufgebrachter Wärmedämmung mit Multipor, sie ersetzt aber nicht die eigene fachliche Prüfung durch den Anwender in Hinblick auf Einsatzzweck und Eignung. Die Nutzung der Arbeitshilfe und Änderungen darin sind daher eigenverantwortlich zu überprüfen. Das vorgeschlagene Objekt muss den örtlich geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Im Einzelfall muss die Verwendung des Objektes durch den Planer überprüft werden.


Material 1: Aerated concrete
Material 2: Plaster
Designed in: Switzerland
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Wände - Außenwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Bricks
UNSPSC Code: 301316
Uniclass 1.4 Code: L83122
Uniclass 1.4 Beschreibung: Wall units
Uniclass 2.0 Code: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Beschreibung: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Beschreibung: Masonry wall systems
NBS Reference Code: 25-13-50
NBS Reference Beschreibung: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass-Nummer: 23-13 35 21 13
OmniClass-Titel: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Name Wert
Depth 369
Insulation Thickness 350 mm
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Exterior wall with ETIC
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 369 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)

BIMobject®