Unique Ref.: | COM_CH_Y_P_175_Multipor_U_0-17_d_394 |
---|---|
Marke: | Ytong |
Produkt Familie: | Ytong AAC |
Produkt Gruppe: | Composite |
Breite (mm): | 1000 |
Höhe (mm): | 1000 |
Tiefe (mm): | 395 |
Publishing Datum: | 2018-03-19 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.ytong.ch/de/ytong-p.php |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.ytong.ch/de/technische-dokumente.php |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.ytong.ch/de/zertifikate.php |
Technische Beschreibung: | https://www.ytong.ch/de/technische-dokumente.php |
Anleitungsvideo: | https://www.ytong.ch/de/ytong-p.php |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/ytong/product/com_ch_y_p_175_multipor_u_0-17_d_394
Material 1: | Aerated concrete |
---|---|
Material 2: | Plaster |
Designed in: | Switzerland |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Wände - Außenwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
UNSPSC Name: | Bricks |
UNSPSC Code: | 301316 |
Uniclass 1.4 Code: | L83122 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Wall units |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Masonry wall systems |
NBS Reference Code: | 25-13-50 |
NBS Reference Beschreibung: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass-Nummer: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass-Titel: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 394 |
Insulation Thickness | 375 mm |
Insulation Type | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 394 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®