Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7008, 7010 Grinder Pumps

7008, 7010 Grinder Pumps

Google-Übersetzung,

Eigenschaften und Vorteile

ANWENDUNGEN

  • Sanitärabwasser
  • Wohnsiedlungen
  • Druckkanäle

SPEZIFIKATIONEN

PUMPE:

  • Nicht automatisch oder automatisch mit integriertem Ein-/Ausschalter
  • cCSAus-gelistet
  • Auslass: 1-1/4" NPT vertikal oder horizontal
  • Gleitringdichtung – Siliziumkarbid/Kohle mit Buna-N-Elastomeren
  • Befestigungsteile und Hebegriff – Edelstahl 304
  • Quadratische Ringdichtungen – Viton
  • Laufrad – technischer, glasfaserverstärkter Kunststoff mit Edelstahleinsatz und oberen Pumpschaufeln
  • Korrosionsbeständige, epoxidbeschichtete Oberfläche
  • Tri-Slice ®- Schneider und Platte aus 440C-Edelstahl, gehärtet auf Rockwell C55-60
  • Patent 8,562,287
  • Optional:
    • Erweiterte Kabellänge
    • Siliziumkarbid/Siliziumkarbid-Dichtung
    • Getrimmtes Laufrad (nur Bronze)
    • Vorgefertigte Systeme
    • Schienensysteme

MOTOR:

  • Kondensator-Start/Lauf-Motor mit integrierter Startschaltung
  • 1 Phase – integrierter thermischer Überlastschutz
  • Motorwelle aus Edelstahl
  • Stator – Isolierung und Anschlussdrähte der Klasse B, Nema B-Design
  • Gehäuse – Gusseisen, ölgefüllt, durch Kühlrippen geschützt
  • Obere und untere Kugellager – Doppelter kohlenstoffreicher Chromstahl
  • Länge des Stromkabels – 20' (6 m) Standard

ABMESSUNGEN:

  • Höhe: 47,3 cm
  • Hauptbreite: 11-5/8 Zoll (29,5 cm)
  • Gewicht: 88 lbs (40 kg)
Spezifikation
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP1.0 & 2.0
    RPM3450
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerEngineered Plastic Vortex
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7008-7009-7010-grinder-pumps
  • ProduktfamiliePumps
  • ProduktgruppeGrinder Pumps
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationAktor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage pumps
  • Klassifizierung23 21 23
  • Format2014TitelHydronic Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps