Unser Modell 912 ist ein vormontiertes Abwasserhebeanlagen-Paket, das alle wichtigen Komponenten für die Installation enthält. Es ist für die Außenmontage konzipiert und ideal für alle, die eine betriebsbereite Abwasserhebeanlage installieren möchten. Der Kauf eines betriebsbereiten Pakets reduziert Installationsfehler und minimiert die Kosten.
Das Abwasserhebesystem Modell 912 ist für die bodengleiche Verlegung konzipiert. Da dieses Modell für den Außenbereich vorgesehen ist, erfolgen alle Rohrdurchführungen seitlich am Becken. Die Zugangsabdeckung ist das einzige Teil, das nach der Installation sichtbar ist.
Das Paket wird vormontiert in einem 18 x 30 Zoll großen Becken aus Polyethylen-Strukturschaum (PSF) geliefert. Es enthält unsere automatische Abwasserpumpe Modell 264. Das Modell 264 hat eine Leistung von 4/10 PS. Dank des Vortex-Laufrads kann die Pumpe 2 Zoll große kugelförmige Feststoffe fördern, wodurch das Risiko von Verstopfungen und unerwünschten Ausfallzeiten verringert wird.
Das Becken wird komplett mit einem 2-Zoll-PVC-Abflussrohr geliefert, das über ein vorgebohrtes 3/16-Zoll-Abflussloch verfügt, um ein Verstopfen der Pumpe zu verhindern. Der Beckendeckel verfügt über eine Kabeldichtung für das Stromkabel der Pumpe sowie ein vorgebohrtes 2-Zoll-Entlüftungsloch. Der Deckel wird vor dem Versand versiegelt. Der vorinstallierte 4-Zoll-Einlaufstutzen ermöglicht einen schnellen Anschluss an die Hauptabwasserleitung.
Jedes Becken wird vor dem Versand mit umweltfreundlichen Verpackungschips gefüllt, um sicherzustellen, dass alles während des Transports an Ort und Stelle bleibt. Das Verpackungsmaterial ist wasserlöslich und löst sich daher beim ersten Gebrauch auf.
Arbeitsfertig, schnelle und einfache Installation!
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |