Unsere Abwasserpumpe Modell N267 ist für die Förderung von Rohabwasser und Abwasser in Abwasserhebeanlagen konzipiert. Die professionelle 1/2-PS-N267 ist eine bewährte und zuverlässige Abwasserpumpe. Die als „Waste-Mate“ bekannte N267 ist eine nicht automatische Pumpe, die zum Betrieb einen Schwimmerschalter oder ein Bedienfeld benötigt. Mit beiden Optionen können Sie den Ein- und Ausschaltpunkt der Pumpe vor Ort einstellen.
Das Wirbellaufrad der Pumpe ermöglicht den Durchlass von 2 Zoll großen kugelförmigen Feststoffen. Der Abstand des Laufrads zum Pumpengehäuse ermöglicht den ungehinderten Durchgang von Wasser und Feststoffen durch die Pumpe. Diese Kombination von Konstruktionsmerkmalen verringert das Risiko von Verstopfungen und Ausfallzeiten.
Motorgehäuse, Pumpengehäuse und Sockel des Modells 267 bestehen aus Gusseisen. Pumpenschild, Griff, Schalter und Beschläge bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Diese Liebe zum Detail stellt sicher, dass das Modell 267 den anspruchsvollsten Anforderungen an Abwasserhebeanlagen standhält.
Jede Pumpe wird in Wasser getaucht und anhand ihrer veröffentlichten Leistungskurve getestet. So wird sichergestellt, dass sie Ihren Erwartungen entspricht und Ihnen sofort nach dem Auspacken ein beruhigendes Gefühl gibt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |