Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5665-BWL1 EcoVantage® HET ADA Floor-mounted Toilet System
Z5665-BWL1 EcoVantage® HET ADA Floor-mounted Toilet System
Z5665-BWL1 EcoVantage® HET ADA Floor-mounted Toilet System
Z5665-BWL1 EcoVantage® HET ADA Floor-mounted Toilet System
Z5665-BWL1 EcoVantage® HET ADA Floor-mounted Toilet System
    Zurn

    Z5665-BWL1 EcoVantage® HET ADA Floor-mounted Toilet System

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Standtoilette aus Vitreous China mit Bodenablauf, Siphon-Jet-Spülung und verlängertem Rand mit 3,8 cm Anschluss. Diese Toilettenschüssel entspricht den Industriestandards und verbraucht nur 3,7 Liter pro Spülung.

    Merkmale:

    • Die Hochleistungstoiletten und gepaarten Hochleistungsspülventilsysteme von Zurn übertreffen die Industriestandards und verbrauchen dabei nur 1,1 Gallonen Wasser pro Spülung.
    • Vitreous China
    • Verlängerte Vorderfelge
    • 2-1/8" vollglasierter Siphon
    • 14" Felgenhöhe
    • Hocheffiziente Siphon-Jet-Spülung
    • Versandgewicht: 55 lbs.

    Schlüsselwörter: Bodenmontage, Toiletten mit Spülventil, Gewerbeeinrichtungen, Regierungsgebäude, 1,1–1,28 gpf Toiletten, in Kalifornien vorgeschriebene Wasserreduzierung, Hochhäuser, Gastgewerbe, Militär, Büro, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Industrie, Justizvollzugsanstalten/Anstalten, Gastronomie, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Standardpatientenzimmer, Toiletten, öffentliche Toiletten, Umkleideräume, Industrie-/Verarbeitungsanlagen, leichte Gewerbegebäude, Freizeiteinrichtungen, Mehrfamilienhäuser, Wohn-/leichte Gewerbegebäude, Architektur/Ästhetik, Entwicklung, Hochbau, Duschen, Rastplätze/öffentliche Toiletten, Transport, MasterSpec, Nachrüstung und Austausch, Wasserschutz, Zurn One Systems Specifier, Z5666, Z-5666, 5666 Z5667 Z-5667 5667, Z5665-BWL, Z5665-BWL1, Z5666-BWL, Z5666-BWL1, Z5667-BWL1, 1.1, Bodenwanne, EcoVantage®, HET,5665-BWL1,665-BWL1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5665-bwl1
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeWater Closets
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.75
    • Breite (Inches)27
    • Tiefe (Inches)14.12
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Anguilla
    Antigua und Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Besondere Gemeinde
    Britische Jungferninseln
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanische Republik
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Jungferninseln
    Kaimaninseln
    Kanada
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Republik Trinidad und Tobago
    Saint-Barthélemy
    Sankt Kitts und Nevis
    Sankt Lucia
    Sankt Martin
    Sankt Pierre und Miquelon
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Sint Maarten
    Turks- und Caicosinseln
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit