6-3/8" x 7-1/2" [162 mm x 191 mm] oder 8-3/8" x 12-1/2" [213 mm x 318 mm] Attika-Ablauf, Körper aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit umkehrbarem Auslass an der Rückseite oder unten, schräges Aluminiumgitter mit 90°-Kombinationsrahmen und Membran-Blinkklemme.
Merkmale:
Schlüsselwörter: Attikaabläufe, schräge Attikaabläufe, Dachabläufe, BIM-Objekt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |