Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65
ABA Skol

Chair Nike with 4 leg, and small seat, SH 65

Google-Übersetzung,
Stapelbarer Stuhl mit vier Beinen, der sich an die Schulumgebung anpasst. Mit pulverbeschichtetem grauem Stahlrahmen, mit Sitz und Rückenlehne aus Hochdrucklaminat. Mit verstellbarer Fußstütze. Das Loch in der Rückenlehne erleichtert das Greifen und Bewegen des Stuhls. Die Form der Rückenlehne ermöglicht auch das einfache Aufhängen einer Schultasche, ohne dass diese vom Stuhl rutscht. Das Laminat ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich und der Stuhl ist in drei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich. Sitzhöhe 65 cm, Sitzbreite 36 cm und Sitztiefe 35 cm.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7850830
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeNike
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)980
  • Breite (mm)405
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)6.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit